MTCA-020-02-S-DV-SMT-K-TR - 0.75 mmマイクロTCAコネクター

特徴

  • 組み込みコンピューティング用MicroTCA®仕様に適合

  • 0.75 mm (.030")ピッチ

  • .062"(1.60 mm)のカードに対応

  • 表面実装

  • 活線挿抜とハイスピード直列接続に対応

  • 定格電流:最大3.1A

  • 定格電圧:最大200VAC/283VDC

在庫
明日発送:863点
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $6.387 $5.773 $5.365 $5.109 $3.856 $3.439 $2.603 $1.768
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
原産国(COO)情報

COO候補: 中国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。