MTCA-085-02-S-DV-SMT-K-FR - 0.75 mmマイクロTCAコネクター
特徴
組み込みコンピューティング用MicroTCA®仕様に適合
0.75 mm (.030")ピッチ
.062"(1.60 mm)のカードに対応
表面実装
活線挿抜とハイスピード直列接続に対応
定格電流:最大3.1A
定格電圧:最大200VAC/283VDC
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 125 | 250 | 500 | 2625 |
| 価格 | $9.206 | $9.206 | $8.210 | $4.222 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTCA-085-02-S-DV-SMT-K-TR | 657 | テープ&リール | 1 | 125 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり125個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |