NVA3E - 開発中 - NovaRay® I/O 堅牢な 38999 ケーブルシステム

特徴

  • Samtec NovaRay® 38999シェルの堅牢なI/Oハイデータレートケーブルシステム

  • 48時間の耐塩水噴霧性能

  • IP67防塵・防水シーリングオプション

  • 高密度16ペア、ロードマップ上の32ペア

  • Flyover® ケーブル・テクノロジーを採用した、ケーブル・ツー・パネルねじ式デザイン

  • 28または34AWGケーブル(外部)・34AWG(内部)超低背型スキューtwinax

  • チャネルあたり128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0対応

  • ICパッケージからパネルまでの最大4,096Gbps PAM4 アグリゲートデータレートとそれ以降

開発中 - NovaRay® I/O 堅牢な 38999 ケーブルシステム
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 NVA3E-
NVA3P

開発中 - NovaRay®I/O堅牢38999パネル実装ケーブルシステム