NVA3P - 開発中 - NovaRay®I/O堅牢38999パネル実装ケーブルシステム
特徴
Samtec NovaRay® 38999シェルの堅牢なI/Oハイデータレートケーブルシステム
48時間の耐塩水噴霧性能
IP67防塵・防水シーリングオプション
高密度16ペア、ロードマップ上の32ペア
Flyover® ケーブル・テクノロジーを採用した、ケーブル・ツー・パネルねじ式デザイン
28または34AWGケーブル(外部)・34AWG(内部)超低背型スキューtwinax
チャネルあたり128 Gbps PAM4
ICパッケージからパネルまでの最大4,096Gbps PAM4 アグリゲートデータレートとそれ以降
エンド2オプションには、AcceleRate®およびNovaRay®コネクタが含まれます。
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。