NVAC - 0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット ケーブル アッセンブリー

特徴

  • 1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)

  • 堅牢なメタル ラッチングシステム

  • 定格電流:最大2.0A(信号)、最大9.9A(グランド)

  • 定格電圧:最大180VAC/255VDC

0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット ケーブル アッセンブリー
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
プリントとフットプリント