NVAM-02-2-05.0-WT-A 0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ターミナル
特徴
チャネルあたり128 Gbps PAM4
7、9、10、12 mm のスタック高さ
2列、3列、4列
1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)
2箇所の接触部でより確実に接続
スタック高さの増加に伴いデータレートの変動が低下
Analog Over Array™対応
定格電流:最大2.1A(信号)、最大9.6A(グランド)
定格電圧:最大200VAC/283VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。