NovaRay® 128 Gbps PAM4、超高密度アレー

NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり128 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。

製品群概要

NovaRay®製品群の概要

NovaRay®の革新的な設計は、システムの小型化と高速化に伴い重要となる超高密度性能と極めて高い性能を兼ね備えています。フルシールドのディファレンシャルペア設計と信頼性の高い2つの接点により、業界をリードする4.0Tbpsの総合データレートを実現します。

特徴

 

NovaRay® 技術データ

技術データ

NovaRay®技術データ
 
NovaRay® デフペアシールド

ダウンロード・リソース

文献

NovaRay®eパンフレット
NovaRay®eパンフレット PDFをダウンロード
ハイスピード ボード・ツー・ボード ソリューションガイド
ハイスピード ボード・ツー・ボード
ソリューションガイド
PDFをダウンロード
Analog Over Array™eパンフレット
Analog Over Array™eパンフレット PDFをダウンロード

技術資料

製品

NVAM - 0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ターミナル

特徴
  • チャネルあたり128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0対応

  • 7、9、10、12 mm のスタック高さ

  • 2列、3列、4列

  • 1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)

  • 2箇所の接触部でより確実に接続

  • スタック高さの増加に伴いデータレートの変動が低下

  • Analog Over Array™対応

  • 定格電流:最大2.1A(信号)、最大9.6A(グランド)

  • 定格電圧:最大200VAC/283VDC

シリーズ画像 292-CM

NVAF - 0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット

特徴
  • チャネルあたり128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0対応

  • 7、9、10、12 mm のスタック高さ

  • 2列、3列、4列

  • 1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)

  • 2箇所の接触部でより確実に接続

  • スタック高さの増加に伴いデータレートの変動が低下

  • Analog Over Array™対応

  • 定格電流:最大2.1A(信号)、最大9.6A(グランド)

  • 定格電圧:最大200VAC/283VDC

シリーズ画像 292-CM

GPSO - プリント基板(PCB)スタッキング位置決めガイドポストスタンドオフハードウェア、スタック高さ4mm〜30mm、ブラインドメイト、303ステンレス鋼(SS)、MIL-DTL-13924、SureWare™

特徴
  • 0.035"の初期のずれを許容;コネクタがかみ合う前に位置合わせを開始

  • ウルトラマイクロのファインピッチ メザニンコネクターの「非目視嵌合」をサポート

  • スタック高さ4 mm~30 mm

  • MIL-DTLステンレススチール 

  • NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6、UMPT/UMPSとの組み合わせに対応

製品画像 GPSO-

NVBF - 0.90 mmNovaRay®マイクロラギッドバックプレーンバーティカルソケット

特徴
  • 単一コネクターに最大 128 個の差動ペアを備えた超高密度

  • チャネルあたり 128 Gbps PAM4 のパフォーマンス

  • PCIe® 7.0対応

  • 非目視嵌合アプリケーションをサポート

  • 表面実装による密度とパフォーマンスの向上

  • 最適なシグナルインテグリティを実現するオフセットフットプリント

  • Flyover® ケーブル アセンブリの設計

  • オプションのガイダンスとキーイング​​​​​​​

  • ボードに確実に接続するための位置合わせピンと溶接タブ

製品画像 ARM6-

NVBM-RA - 0.90 mm NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーン ライトアングルヘッダー

特徴
  • 単一コネクターに最大 128 個の差動ペアを備えた超高密度

  • チャネルあたり 128 Gbps PAM4 のパフォーマンス

  • PCIe® 7.0対応

  • 非目視嵌合アプリケーションをサポート

  • 表面実装による密度とパフォーマンスの向上

  • 最適なシグナルインテグリティを実現するオフセットフットプリント

  • オプションのガイダンスとキーイング​​​​​​​

  • ボードに確実に接続するための位置合わせピンと溶接タブ

製品画像 ARM6-

NVCF - NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーン ケーブル ソケット

特徴
  • 128 Gbps PAM4 パフォーマンス (ケーブル・ツー・ケーブルおよびケーブル・ツー・ボード)

  • PCIe® 7.0対応

  • ガイドポストが嵌合をアシストして確実な接続を確保

  • 設定可能なシグナルバンクを1つのコネクターに収めることにより究極の設計の柔軟性を実現(ウエハー信号設計を選択)

  • ウエハー信号オプション:ディファレンシァルペア、オープンピンフィールド(シングルエンド)、または電源

  • 34 AWG 92 Ω Eye Speed Thinax™超低スキューTwinax、34 AWG 50 Ω Eye Speed ThinSE™薄型マイクロ同軸ケーブル、または30 AWG電源ケーブル

  • 外部仕様マイクロ ラギッド バックプレーン ケーブル アッセンブリー

NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーン ケーブル ソケット

NVCM-RA - 開発中 - NovaRay® マイクロ ラギッド バックプレーン ケーブル ヘッダー

特徴
  • 128 Gbps PAM4 パフォーマンス (ケーブル・ツー・ケーブルおよびケーブル・ツー・ボード)

  • PCIe® 7.0対応

  • ガイドポストが嵌合をアシストして確実な接続を確保

  • 設定可能なシグナルバンクを1つのコネクターに収めることにより究極の設計の柔軟性を実現(ウエハー信号設計を選択)

  • ウエハー信号オプション:ディファレンシァルペア、オープンピンフィールド(シングルエンド)、または電源

  • 34 AWG 92 Ω Eye Speed Thinax™超低スキューTwinax、34 AWG 50 Ω Eye Speed ThinSE™薄型マイクロ同軸ケーブル、または30 AWG電源ケーブル

  • 内部、ボックス内ケーブル アッセンブリー、コネクターの選択肢にエンド 2あり

NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーン ケーブル ヘッダー

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の高密度アレー