NVBM-DP-12-RA-S-2-B-A 0.90 mm NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーン ライトアングルヘッダー
特徴
単一コネクターに最大 128 個の差動ペアを備えた超高密度
チャネルあたり 128 Gbps PAM4 のパフォーマンス
非目視嵌合アプリケーションをサポート
表面実装による密度とパフォーマンスの向上
最適なシグナルインテグリティを実現するオフセットフットプリント
オプションのガイダンスとキーイング
ボードに確実に接続するための位置合わせピンと溶接タブ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。