NVCF - NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーン ケーブル ソケット
特徴
128 Gbps PAM4 パフォーマンス (ケーブル・ツー・ケーブルおよびケーブル・ツー・ボード)
ガイドポストが嵌合をアシストして確実な接続を確保
設定可能なシグナルバンクを1つのコネクターに収めることにより究極の設計の柔軟性を実現(ウエハー信号設計を選択)
ウエハー信号オプション:ディファレンシァルペア、オープンピンフィールド(シングルエンド)、または電源
34 AWG 92 Ω Eye Speed Thinax™超低スキューTwinax、34 AWG 50 Ω Eye Speed ThinSE™薄型マイクロ同軸ケーブル、または30 AWG電源ケーブル
外部仕様マイクロ ラギッド バックプレーン ケーブル アッセンブリー
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。