NVBM-DP-16-RA-S-2-B-H 0.90 mm NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーン ライトアングルヘッダー

特徴

  • 単一コネクターに最大 128 個の差動ペアを備えた超高密度

  • チャネルあたり 128 Gbps PAM4 のパフォーマンス

  • PCIe® 7.0対応

  • 非目視嵌合アプリケーションをサポート

  • 表面実装による密度とパフォーマンスの向上

  • 最適なシグナルインテグリティを実現するオフセットフットプリント

  • オプションのガイダンスとキーイング​​​​​​​

  • ボードに確実に接続するための位置合わせピンと溶接タブ

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $72.670 $69.210 $65.910 $62.770 $59.780 $56.940 $54.230 $51.640
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
評価&開発キット
® NovaRayマイクロ ラギッド バックプレーンSI評価キット

REF-243175-X.XX-XX

メーカー名: Samtec

データレートが高速化するにつれ、PCB上のトレース長は短くなります。Samtecの高速Flyover®ケーブルアッセンブリーは、PCB設計を簡素化すると同時に、高速データ転送用途における信号劣化を抑制します。NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーンSI評価キットは、システム設計者およびSIエンジニアがNovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーンシステムを容易にテスト・検証できる環境を提供します。NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーンSI評価キット(REF-243175-X.XX-XX)は、堅牢な機械設計で、高品質のシステムを実現します。詳細については、Samtecのテクニカルエキスパート( [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 ARM6-
NVBF

0.90 mmNovaRay®マイクロラギッドバックプレーンバーティカルソケット

NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーン ケーブル ソケット
NVCF

NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーン ケーブル ソケット
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
商標 NOVARAY