P1M-10-02-STL-DV-TR URSA® I/O 超堅牢ボード実装 I/O コネクター

特徴

  • ホットスワップのオプションあり

  • スルーホールまたは表面実装

  • 1列当たり最大40極までの2列設計

  • マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • 高い信頼性を確保する4つの接点

OEM価格
ブレーク 1 50 250 500 1000
価格 $13.149 $12.645 $12.174 $11.749 $10.965
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

コンタクト関連シリーズ
シールド ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
B1SDS IBT1 ( B1SDRが必要) CC508 B1SDT P1M CAT-HT-508-2830-12 CAT-MC-508-2830-XX-03
ターミナル関連シリーズ
シールド ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
P1PDS IPP1 ( P1PDRが必要) TC145 P1PDT P1M CAT-HT-1145-2830-12 CAT-MC-1145-2830-XX-30
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。