P1M-25-01-S-DV-K-FR URSA® I/O 超堅牢ボード実装 I/O コネクター
特徴
ホットスワップのオプションあり
スルーホールまたは表面実装
1列当たり最大40極までの2列設計
マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ
極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点
高い信頼性を確保する4つの接点
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
| P1M-25-01-S-DV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | パッケージング | いいえ |
| P1M-25-01-STL-DV-K-FR | 0 | テープ&リール | 125 | 125 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり125個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |