P1PD - URSA® I/O 超堅牢パネル実装端子ケーブルアッセンブリー

特徴

  • 28または30 AWG PVCワイヤー、色分けオプションあり

  • エンド2オプション

  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 1列当たり最大40極までの2列設計

URSA® I/O 超堅牢パネル実装端子ケーブルアッセンブリー
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 B1SD-
B1SD

URSA® I/O超堅牢ソケットケーブルアセンブリ

製品画像 B1SDT-
B1SDT

URSA®I/O超高耐久性ソケットケーブルアッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー