P1PDT-15-28-H-12.0 - URSA® I/O 超高耐久性パネル実装端子ケーブル アッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー

特徴

  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 1列当たり最大40極までの2列設計

  • 28または30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ワイヤー

  • エンド2オプション

  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

コンタクト関連シリーズ
シールド ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
B1SDS IBT1 ( B1SDRが必要) CC508 B1SDT P1M CAT-HT-508-2830-12 CAT-MC-508-2830-XX-03
ターミナル関連シリーズ
シールド ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
P1PDS IPP1 ( P1PDRが必要) TC145 P1PDT P1M CAT-HT-1145-2830-12 CAT-MC-1145-2830-XX-30
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
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
PFAS FEPが含まれています
商標 ウルサ
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。