PCIE-G5 1.00 mm PCI Express® 5.0 エッジカード コネクター

特徴

  • 将来性を考慮したデータレートを実現する最新の設計

  • 1.00 mmピッチ

  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応

  • ディファレンシァル ペア シグナル

  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応

1.00 mm PCI Express® 5.0 エッジカード コネクター
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

PCIEシリーズ サムネイル画像
PCIE

1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター

シリーズ画像 292-CM
PCIE-LP

低背型 PCI Express ® 4.0 コネクタ

シリーズ画像 PCIE-G4
PCIE-G4

1.00 mm PCI Express ® 4.0スリムエッジカードコネクター

嵌合コネクター

製品画像 PCIEC-G5
PCIEC-G5

PCI Express® 5.0 ケーブルアッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。