PCI Express®エッジカードソケット

Samtecは、PCIe®ケーブルアッセンブリーおよびジャンパーと嵌合し、PCI express®3.0/4.0/5.0/6.0およびCXL®ケーブルに対応するさまざまなPCIe®エッジカードコネクターを提供しています。

特徴

  • PCI Express® 3.0、4.0、および 5.0/6.0 システム;CXL®対応

  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応

  • バーティカルまたはライトアングルのPCB実装およびカードエッジ実装

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 位置決めピン

  • 1.60 mm(.062")カードに対応

  • 極性

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード
ハイスピード ボード・ツー・ボード ソリューションガイド
ハイスピード ボード・ツー・ボード
ソリューションガイド
PDFをダウンロード

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

PCIE - 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター

特徴
  • PCIe® 3.0 準拠

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • .062"(1.60 mm)のカードに対応

  • PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)

  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応

  • バーティカル、ライトアングル、エッジ実装

  • 定格電流:最大2.4A

  • 定格電圧:最大215VAC/304VDC

PCIEシリーズ サムネイル画像

PCIE-LP - 低背型 PCI Express ® 4.0 コネクタ

特徴
  • PCIe® 4.0対応

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応

  • PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)

  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応

  • 省スペースの低背型

  • 定格電流:最大2.1A

  • 定格電圧:最大215VAC/304VDC

シリーズ画像 292-CM

PCIE-G4 - 1.00 mm PCI Express ® 4.0スリムエッジカードコネクター

特徴
  • PCIe® 4.0対応

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応

  • PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)

  • スリムボディ設計

  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応

  • 省スペースの低背型

  • 定格電流:最大2.2A

  • 定格電圧:最大300VAC/424VDC

シリーズ画像 PCIE-G4

PCIE-G5 - 1.00 mm PCI Express ® 5.0エッジカードコネクター

特徴
  • 将来性を考慮したデータレートを実現する最新の設計

  • 1.00 mmピッチ

  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応

  • ディファレンシァル ペア シグナル

  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 定格電流:最大3.2A

  • 定格電圧:最大220VAC/311VDC

シリーズ画像 PCIE-G5

PCIEC - PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー

特徴
  • AcceleRate®ケーブルあり

  • エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり

  • SamtecのPCIEシリーズと嵌合

  • 標準36、64、98、164極数

PCIECシリーズ サムネイル画像

PCIEC-G4 - PCI Express ® 4.0ケーブルアッセンブリー

特徴
  • エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり

  • 標準36、64、98、164極数

  • Supports PCIe® 4.0 データ転送速度

  • 電源ケーブル オプション

  • SamtecのPCIE-G4エッジカード ソケットと嵌合

製品画像 PCIEC-G4

PCIEC-G5 - PCI Express ® 5.0ケーブルアッセンブリー

特徴
  • 標準36、64、98、164極数

  • エッジカード エンドのオプションあり

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 電源ケーブル オプション

  • SamtecのPCIE-G5エッジカード ソケットと嵌合

製品画像 PCIEC-G5

PCRF-G4 - PCI Express ® 4.0 高速テストケーブル

特徴
  • エッジ実装あり

  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応

  • DC~110GHzの周波数帯

  • 29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル

  • 2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション

  • PCIe® 4.0対応

製品画像 GC6-RF

PCRF-G5 - PCI Express ® 5.0 高速テストケーブル

特徴
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応

  • PCIe® 5.0対応

  • DC~110GHzの周波数帯

  • 29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル

  • 2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション

製品画像 GC6-RF

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のハイスピード エッジカード