PCIEC-G5-064-0300-C2 PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー
特徴
標準36、64、98、164極数
エッジカード エンドのオプションあり
電源ケーブル オプション
SamtecのPCIE-G5エッジカード ソケットと嵌合
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
| PCIEC-G5-064-0244-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-064-0400-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-064-0450-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-064-0500-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-064-0076-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-064-1000-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |