PCIEC-G5-164-0500-C1 PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー
特徴
標準36、64、98、164極数
エッジカード エンドのオプションあり
電源ケーブル オプション
SamtecのPCIE-G5エッジカード ソケットと嵌合
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
| PCIEC-G5-164-0508-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-164-0610-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-164-0300-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-164-0254-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-164-0200-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-164-0915-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |