PMSD-02-16C-K-24.00-D-LDS 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチ、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4000 |
| 価格 | $5.994 | $5.418 | $5.035 | $4.795 | $4.013 | $3.752 | $3.231 | $2.710 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSD-02-16-K-24.00-D-LDS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-24.00-D-LDS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-02-18-K-24.00-D-LDS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-02-16C-K-30.00-D-LDS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-16C-K-15.00-D-LDS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-16C-K-08.27-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-16C-K-06.00-D-LDS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-16C-K-04.00-D-LDS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-16C-K-99.98-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バブルバッグ |