CC69R - 4.19mm (.165 インチ) ピッチ 電線対基板圧着端子コンタクト ソケット/レセプタクル (メス)、フルリール、Power Mate ®

特徴

  • .165"(4.19 mm)ピッチ

  • 16~24 AWG PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

  • リン青銅クリンプ端子コンタクト

  • リール梱包(1リールあたり4,000部品)

4.19mm (.165 インチ) ピッチ 電線対基板圧着端子コンタクト ソケット/レセプタクル (メス)、フルリール、Power Mate ®
完全な嵌合セットを表示
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

4.19 mm 1列Power Mate®製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
IPBD CC69L PMSS CAT-HT-169-1620-13 CAT-MC-169-1620-XX-02 IPBT
CC69R PMSST

4.19 mm 2列Power Mate®製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
IPBD CC69L PMSD CAT-HT-169-1620-13 CAT-MC-169-1620-XX-02 IPBT
CC69R PMSDT
完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
CC69R-2024-01-T-SP .165" (4.19 mm)
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。