PMSD-02-18-K-21.00-D-LUX - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチ、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4750 |
| 価格 | $4.910 | $4.439 | $4.125 | $3.928 | $3.288 | $3.074 | $2.647 | $2.219 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSD-02-18-K-24.00-D-LUX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-18-K-17.00-D-LUX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-18-K-13.00-D-LUX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-18-K-12.00-D-LUX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-18-K-08.00-D-LUX | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-18-K-05.00-D-LUX | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-18-K-03.50-D-LUX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
