PMSD-02-24-K-06.00-S 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチ、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.964 | $3.233 | $2.745 | $2.440 | $2.042 | $1.909 | $1.644 | $1.379 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSD-02-206-K-06.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-02-22-K-06.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-02-16C-K-06.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-02-18-K-06.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-02-16-K-06.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-05.90-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-07.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-08.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-03.50-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-03.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-10.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-16.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-20.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-24.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-26.00-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-30.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-36.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-02-24-K-62.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
