PMSD-03-206-K-16.00-D-LDX - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチ、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.413 | $5.927 | $5.603 | $5.401 | $4.520 | $4.226 | $3.640 | $3.052 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSD-03-206-K-12.00-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-03-206-K-20.00-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-03-206-K-24.00-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-03-206-K-07.00-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-03-206-K-04.75-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-03-206-K-04.50-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-03-206-K-04.00-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-03-206-K-03.50-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-03-206-K-36.00-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バブルバッグ |