PMSD-04-206-K-18.00-D-LDX - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチ、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 |
| 価格 | $8.270 | $7.643 | $7.225 | $6.964 | $5.828 | $5.450 | $4.692 | $3.935 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSD-04-16-K-18.00-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-04-206-K-21.00-D-LDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-04-206-K-24.00-D-LDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-04-206-K-12.00-D-LDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-04-206-K-08.00-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-04-206-K-06.00-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-04-206-K-30.00-D-LDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-04-206-K-04.50-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-04-206-K-36.00-D-LDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |