PMSD-05-16C-K-72.00-S 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチ、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1750 |
| 価格 | $12.119 | $11.472 | $11.042 | $10.772 | $9.015 | $8.430 | $7.258 | $6.087 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSD-05-16-K-72.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-05-206C-K-72.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-05-203C-K-72.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-05-18-K-72.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSD-05-16C-K-69.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-05-16C-K-80.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-05-16C-K-50.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-05-16C-K-96.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-05-16C-K-99.98-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-05-16C-K-36.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-05-16C-K-33.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-05-16C-K-24.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-05-16C-K-20.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-05-16C-K-15.74-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-05-16C-K-08.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |