PMSD-08-16-K-17.29-S-M 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチ、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| 価格 | $13.705 | $12.974 | $12.486 | $12.182 | $10.267 | $9.629 | $8.353 | $7.077 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSD-08-16-K-18.00-S-M | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-08-16-K-22.00-S-M | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-08-16-K-06.00-S-M | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-08-16-K-05.00-S-M | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-08-16-K-59.05-S-M | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
