PMSD-15-16-K-03.50-D-LDX - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチ、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| 価格 | $29.768 | $28.180 | $27.122 | $26.460 | $22.144 | $20.706 | $17.829 | $14.952 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSD-15-16-K-04.00-D-LDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-15-16-K-06.00-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-15-16-K-07.00-D-LDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-15-16-K-08.50-D-LDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-15-16-K-10.00-D-LDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-15-16-K-22.00-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-15-16-K-24.00-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSD-15-16-K-99.99-D-LDX | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バブルバッグ |