PMSDT-04-24-K-20.73-S - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、Power Mate ®
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.165"(4.19 mm)ピッチ
24 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 |
| 価格 | $8.195 | $7.574 | $7.160 | $6.901 | $5.776 | $5.400 | $4.650 | $3.900 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSDT-04-24-K-20.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-19.68-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-22.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-18.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-15.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-28.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-12.20-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-12.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-30.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-10.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-09.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-06.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-04.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-03.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-40.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-50.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-96.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSDT-04-24-K-99.99-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |