PMSS-02-18-K-22.00-S 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.406 | $2.778 | $2.358 | $2.096 | $1.755 | $1.641 | $1.413 | $1.185 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-02-16-K-22.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-20.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-24.00-S | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-19.70-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-19.69-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-19.68-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-24.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-26.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-18.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-16.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-16.10-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-16.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-15.81-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-15.80-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-15.75-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-15.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-30.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-13.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-12.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-11.81-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |