PMSS-02-18-K-75.00-D-LUS - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| 価格 | $5.308 | $4.798 | $4.459 | $4.247 | $3.554 | $3.323 | $2.862 | $2.400 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-02-18-K-99.99-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-40.00-D-LUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-25.00-D-LUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-20.00-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-19.69-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-18.00-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-16.00-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-15.00-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-12.00-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-10.50-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-10.00-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-08.00-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-07.00-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-06.00-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-04.00-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-03.94-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-03.50-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-03.10-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-02-18-K-03.01-D-LUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
