PMSS-03-16C-K-12.51-S - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.985 | $3.602 | $3.347 | $3.188 | $2.668 | $2.495 | $2.148 | $1.802 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-03-16C-K-12.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-14.32-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-15.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-10.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-08.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-18.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-06.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-03.15-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-03.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-24.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-50.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-72.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |