PMSS-03-203-K-05.00-S 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 7500 |
| 価格 | $3.821 | $3.115 | $2.645 | $2.351 | $1.968 | $1.840 | $1.585 | $1.329 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-03-24-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-03-18-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-03-206-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-03-22-K-05.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-03-16-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-03-22C-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-03-206C-K-05.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-03-16C-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-03-203-K-30.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |