PMSS-04-16-K-36.00-D-LDS - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.273 | $6.721 | $6.354 | $6.124 | $5.126 | $4.792 | $4.127 | $3.460 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-04-16-K-40.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-24.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-48.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-50.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-18.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-15.80-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-15.75-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-15.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-11.80-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-11.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-10.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-09.84-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-09.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-08.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-07.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-65.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-06.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-05.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-03.50-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-16-K-76.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |