PMSS-04-18-K-05.59-S 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5750 |
| 価格 | $3.834 | $3.466 | $3.221 | $3.068 | $2.567 | $2.401 | $2.067 | $1.734 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-04-18-K-05.90-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-06.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-04.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-04.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-07.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-03.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-03.25-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-08.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-03.01-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-08.50-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-09.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-10.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-10.01-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-10.04-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-10.20-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-11.80-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-12.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-13.78-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-15.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |