PMSS-05-18C-K-25.00-D-LDS - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2250 |
| 価格 | $9.243 | $8.543 | $8.076 | $7.784 | $6.514 | $6.091 | $5.245 | $4.398 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-05-18C-K-09.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-05-18C-K-42.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-05-18C-K-08.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |