PMSS-05-206-K-03.50-S - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.382 | $3.961 | $3.681 | $3.506 | $2.933 | $2.743 | $2.362 | $1.981 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-05-16-K-03.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-05-18-K-03.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-05-24-K-03.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-05-22-K-03.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSS-05-206-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-05-206-K-08.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-05-206-K-12.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-05-206-K-25.60-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-05-206-K-36.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-05-206-K-40.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-05-206-K-48.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |