PMSST-02-16-K-12.00-D-LDS - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、Power Mate ®
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.165"(4.19 mm)ピッチ
24 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSST-02-16-K-11.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-02-16-K-10.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-02-16-K-08.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-02-16-K-16.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-02-16-K-05.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-02-16-K-04.60-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |
