PMSST-02-24-K-10.00-D-LDS - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、Power Mate ®
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.165"(4.19 mm)ピッチ
24 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5750 |
| 価格 | $3.863 | $3.492 | $3.245 | $3.090 | $2.586 | $2.418 | $2.082 | $1.747 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSST-02-16-K-10.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PMSST-02-24-K-05.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-02-24-K-04.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-02-24-K-03.00-D-LDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-02-24-K-45.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |