PMSST-03-24-K-03.50-S - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、Power Mate ®
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.165"(4.19 mm)ピッチ
24 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 7250 |
| 価格 | $4.280 | $3.489 | $2.962 | $2.634 | $2.204 | $2.061 | $1.774 | $1.488 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSST-03-24-K-03.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-04.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-06.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-07.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-08.70-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-12.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-17.72-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-20.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-24.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-25.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-32.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-40.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |