PMSST-04-16-K-10.02-S-M - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、Power Mate ®
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.165"(4.19 mm)ピッチ
24 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| PMSST-04-16-K-10.00-S-M | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-16-K-08.00-S-M | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-16-K-15.00-S-M | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-16-K-04.00-S-M | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-16-K-18.00-S-M | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-16-K-20.00-S-M | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |