PMSST-04-18-K-33.10-D-LDS - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、Power Mate ®
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.165"(4.19 mm)ピッチ
24 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| PMSST-04-18-K-30.70-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-18-K-28.70-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-18-K-37.80-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-18-K-40.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |