PMSST-04-24-K-04.50-S - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、Power Mate ®
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.165"(4.19 mm)ピッチ
24 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.327 | $3.912 | $3.635 | $3.462 | $2.897 | $2.709 | $2.333 | $1.956 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSST-04-24-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-04.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-03.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-06.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-07.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-08.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-11.81-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-12.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-12.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-12.5-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-15.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-17.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-18.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-19.68-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-20.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-35.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-36.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-40.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-48.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-59.10-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |