PMSST-04-24-K-84.00-D-LDS - 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、Power Mate ®
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.165"(4.19 mm)ピッチ
24 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1250 |
| 価格 | $15.887 | $15.040 | $14.475 | $14.122 | $11.819 | $11.051 | $9.515 | $7.980 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSST-04-24-K-43.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-36.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-22.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-20.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-07.48-D-LDS | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-05.90-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-05.00-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-04-24-K-03.50-D-LDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |