PRF13-P-C-VP-047A-SS 精密1.35 mmケーブルコネクター

特徴

  • 1.35 mm精密RFケーブルコネクター

  • 詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。

  • パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)

  • 50 Ωインピーダンス

  • .047低損失フレキシブルケーブル用ケーブル コネクター

  • はんだクランプ

  • SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $79.412 $72.377 $65.888 $60.522 $57.047 $55.388 $49.203 $43.722
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。