QFS-026-04.25-L-D-A-GP-TR - .635mm High-Speed Ground Plane Receptacle, 52 Pin, 4.25mm Body Ht, 10µin Gold/Tin, Guide Post, A Pin, Tape and Reel
特徴
0.635 mmピッチ (.025")
極数は最大156
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $13.653 | $12.614 | $11.681 | $10.430 | $9.148 | $7.855 | $6.604 | $5.576 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFS-026-04.25-L-D-A-GP | 0 | トレー | 52 | 52 | パッケージング | いいえ |
| QFS-026-04.25-L-D-A-GP-FR | 0 | テープ&リール | 175 | 175 | パッケージング | いいえ |
| QFS-026-04.25-H-D-A-GP-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり175個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |