QFS-104-02-H-D-RA-K - 0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ

特徴

  • 0.635 mmピッチ (.025")

  • 極数は最大208

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $68.371 $64.724 $62.293 $60.774 $48.530 $44.449 $36.286 $28.123
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QFS-DPシリーズ サムネイル画像
QFS-DP

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

QFS-EMシリーズ サムネイル画像
QFS-EM

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、エッジ実装

QFSシリーズ サムネイル画像
QFS

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ

QFS-PCシリーズ サムネイル画像
QFS-PC

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ

嵌合コネクター

QMS-RAシリーズ サムネイル画像
QMS-RA

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠 RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。