QMS-16-01-SL-D-DP-RA-PC4-K - 0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル

特徴

  • 0.635 mmピッチ (.025")

  • 極数は最大208

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QMS-DPシリーズ サムネイル画像
QMS-DP

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

QMS-EMシリーズ サムネイル画像
QMS-EM

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、エッジ実装

QMSシリーズ サムネイル画像
QMS

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ

QMS-PCシリーズ サムネイル画像
QMS-PC

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ

嵌合コネクター

QFS-RAシリーズ サムネイル画像
QFS-RA

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ライトアングル

QFSシリーズ サムネイル画像
QFS

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。