QRF8-018-07.0-L-D-DP-A-K - 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
特徴
7 mm ~ 14 mmのスタック高さ
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
パフォーマンス:最大10 GHz / 20 Gbps
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
4.60 mmのスリム幅
極数は最大108
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 80 | 160 | 240 | 480 | 1920 |
| 価格 | $10.864 | $8.882 | $8.221 | $6.900 | $5.578 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRF8-018-07.0-L-D-DP-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QRF8-018-07.0-L-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり80個) |