QRF8-018-07.0-L-D-DP-A-K-TR - 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット

特徴

  • 7 mm ~ 14 mmのスタック高さ

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • パフォーマンス:最大10 GHz / 20 Gbps

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $12.998 $12.012 $11.355 $10.945 $8.958 $8.295 $6.971 $5.646
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
qrm8-018-05.0-l-d-dp-a-k-tr
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR

0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、バーティカル

カートに追加
qrm8-018-02.0-l-d-dp-a-k-tr
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-K-TR

0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、バーティカル

カートに追加
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
商標 Q RATE
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。