QRF8-052-01-S-RA-GP-K-TR 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
特徴
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
低背型 (5.13 mm)
パフォーマンス:最大16 GHz / 32 Gbps
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
Samtec 28+ Gbpsソリューション
極数は最大156
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
| QRF8-052-01-S-RA-GP-K | 0 | トレー | 33 | 33 | パッケージング | いいえ |
| QRF8-052-01-S-RA-GP-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QRF8-052-01-L-RA-GP-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり225個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |